Soluciones de carcasas posteriores de sellado de alto rendimiento y alivio de presión
TE proporciona una amplia gama de carcasas posteriores circulares POLAMCO y Raychem que pueden proporcionar un alivio de presión eficaz, sellado ambiental y protección frente a la interferencia electromagnética (EMI) o a la interferencia de radiofrecuencia (RFI), con el fin de ayudarlo con los desafíos actuales en entornos exigentes, en muchos sectores del mercado.
Las carcasas posteriores circulares POLAMCO y Raychem de TE han proporcionado soluciones de interconexión confiables en entornos hostiles durante más de 40 años. Las carcasas posteriores circulares de TE ofrecen una amplia cartera que cubre aplicaciones ambientales, no ambientales, compuestas y especiales. Estas se utilizan en aplicaciones resistentes en todo el mundo. Con esta gama de carcasas posteriores, los productos POLAMCO y Raychem ayudan a aumentar la conectividad en una amplia selección de segmentos del mercado, incluidos el aeroespacial, el de defensa y el marino.
Características principales
MÚLTIPLES CONFIGURACIONES
• Opciones estándares y de bajo perfil
• Compatible con muchos tamaños de cubiertas y acabados de revestimiento
• Amplia variedad de opciones de modificación estándar permiten la personalización de las gamas del catálogo
FÁCIL INSTALACIÓN
• Información de herramientas disponible cuando corresponda
• Montaje simple y rápido a través de una gama de soluciones de terminación
• Acoplamiento giratorio de dos partes o acoplamiento directo de una sola pieza para satisfacer los requisitos del cliente
SOLUCIONES DE ALTA CONFIABILIDAD
• Las carcasas posteriores pueden proporcionar soporte de cables y liberación de la presión para impedir la flexión o la sobreflexión
• Ofrece un blindaje individual o general de 360° contra interferencias EMI/RFI
• Según la aplicación, las carcasas posteriores se pueden usar con un accesorio, o según el tipo, sin proporcionar sellado al cable
Carcasas posteriores con anillo Tinel
Las carcasas posteriores de anillo Tinel de TE Connectivity (TE) ofrecen una forma rápida y fácil de terminar la trenza simple o doble utilizando un anillo de metal de memoria. Este producto dentro de nuestra gama de carcasas posteriores es conocido por aplicaciones de alta vibración y sólidas y resistentes. El alivio de presión y el sellado se pueden lograr con una funda termocontraíble. Las piezas de los anillos Tinel de apertura lateral (SETR) están disponibles para aplicaciones de reparación.
Carcasas posteriores con anillo Tinel TXR
Estas carcasas posteriores contienen una terminación de pantalla de 360° de bajo perfil mediante un anillo de metal de memoria termocontraíble. Sellado y alivio de presión de la carcasa posterior mediante una funda termoretráctil.
Carcasas posteriores con banda
Las carcasas posteriores de banda POLAMCO de TE Connectivity (TE) ofrecen una forma rápida y fácil de terminar la protección EMI del arnés utilizando una correa de banda de acero inoxidable. El alivio de presión y el sellado se pueden lograr usando una funda termocontraíble. La correa de banda y los accesorios de la funda termocontraíbles también están disponibles en TE.
Carcasas posteriores de banda de la serie BT
Las carcasas posteriores de la serie Polamco BT son nuestra plataforma de bandas más común. Disponible con una configuración estándar, modificada o altamente personalizable a manos de nuestro equipo de ingeniería.
Carcasas posteriores de la serie 88
La banda de la serie 88 en una carcasa posterior de lata ofrece una plataforma de bandas dentro de la cámara interna. Este producto también proporciona una abrazadera de alivio de presión integral, pero no incluye un sellado integral. Este sellado podría proporcionarse con una funda termocontraíble.
Banda en la serie Can 89
La banda de la serie 89 en una carcasa posterior de lata ofrece una plataforma de doble banda dentro de la cámara interna para encargarse de la trenza doble o de la trenza individual y general. Este producto también proporciona una abrazadera de alivio de presión integral, pero no incluye un sellado integral. Este sellado podría proporcionarse con una funda termocontraíble.
Carcasas posteriores de banda de la serie AP
La carcasa posterior de bandas de la serie AP ofrece una plataforma de bandas con una longitud de cámara interna modificada como estándar, una preferencia en Francia.
Carcasa posterior de malla de la serie KM
Las carcasas posteriores de bandas de la serie KM ofrece una solución interesante para la terminación de pantalla única y múltiple. Una cinta de malla metálica (se compra por separado) se envuelve alrededor de las pantallas individuales y se alimenta a través de una ranura en el exterior de la carcasa posterior. La cinta de malla (y el blindaje general si corresponde) se asegura debajo de una correa de banda. El alivio de presión se puede proporcionar con una opción de abrazadera de cable, o el sellado y el alivio de presión se pueden lograr con una funda termocontraíble en la parte estándar.
Carcasas posteriores de banda de la serie DS
La carcasa posterior de bandas de la serie DS ofrece una solución diferente sin dejar de ser una plataforma de bandas. El componente de terminación trasera modular se puede utilizar para terminar pantallas individuales y múltiples antes de volver a ensamblarse. Esto da mucha flexibilidad en una construcción de cable compleja. Se puede usar una funda termocontraíble para el sellado.
Carcasas posteriores de extremo trenzado
La carcasa posterior del extremo trenzado POLAMCO de TE Connectivity tiene una sección de trenza terminada a través de un anillo magneforme en la fábrica, que luego se conecta al blindaje general en el cable. Se puede usar una funda termocontraíble para el sellado.
Extremo trenzado de la serie 70
La ventaja del extremo trenzado de la serie 70 es que se pueden admitir varios diámetros de trenzas de cables diferentes sin usar distintos tamaños de entrada, lo que reduce el número de piezas de la carcasa posterior. Se puede usar una funda termocontraíble para el sellado.
Carcasas posteriores de trampa trenzada
La carcasa posterior de trampa trenzada utiliza una rosca de curso para capturar la trenza general desde el cable. Las piezas pueden estar provistas de una tuerca lisa o, si se requiere alivio de presión, una abrazadera de cable.
Carcasas posteriores de trampa trenzada de la serie 95
Las carcasas posteriores de trampa trenzada de la serie 95 ofrecen una opción de terminación básica para la trenza general. Este producto se ha utilizado en aviones militares durante 10 años, aunque TE ofrece productos de mayor rendimiento para aplicaciones más exigentes de hoy en día, como las series TXR o BT.
Carcasas posteriores con resorte
La carcasa posterior del resorte POLAMCO de TE Connectivity termina una pantalla general utilizando un resorte de fuerza constante. No se requieren herramientas, lo que facilita el retrabajo en el campo. Se requiere una funda termocontraíble para utilizarse en todos los casos; esto también proporcionará alivio de presión y sellado.
Carcasas posteriores con resortes de la serie 91
La carcasa posterior con resorte de la serie 91 es una buena solución cuando se requiere retrabajo en el campo, ya que no se necesitan herramientas para terminar la pantalla. Se requiere una funda termocontraíble para utilizarse en todos los casos. Para aplicaciones más exigentes, TE ofrece las series TXR y BT.
Carcasas posteriores de cono
Las carcasas posteriores de cono POLAMCO y Raychem de TE Connectivity proporcionan una solución versátil para aplicaciones reparables donde se requiere un alto rendimiento. La plataforma de terminación de cono cubre el blindaje general, el blindaje individual y una combinación de ambos. La gama incluye algunas variantes que tienen opciones de sellado y abrazaderas de alivio de presión.
Carcasa posterior de cono de la serie 64
La carcasa posterior de cono de la serie 64 proporciona terminación para pantallas individuales bajo cono almenado y logra así una distribución uniforme y sujeción sin aplastamiento. No se requieren herramientas para el montaje y la pieza se puede suministrar con una tuerca lisa (para su uso con la funda termocontraíble) o con una abrazadera de cable para el alivio de la presión.
Carcasa posterior de cono de la serie 308
La carcasa posterior de cono de la serie 308 tiene dos conos de terminación de pantalla. El cono interior se puede utilizar para terminar pantallas de cable individuales, mientras que el cono exterior se puede utilizar para terminar una pantalla general, o una trenza de protección de cable. Se requiere una funda termocontraíble para utilizarse en todos los casos; esto también proporcionará alivio de presión y sellado.
Carcasa posterior de cono de la serie 35
La carcasa posterior de cono de la serie 35 proporciona terminación de pantalla y sellado ambiental del cable. Dos conos con conexión a tierra cónicos se mantienen separados de la arandela de sellado para garantizar un rendimiento óptimo. La tuerca trasera puede ser lisa o una abrazadera de cable, y cuando se aprieta forma el sello IP68.
Carcasa posterior de cono de la serie 36
La carcasa posterior de cono de la serie 36 proporciona terminación de pantalla y sellado ambiental del cable. Dos o tres conos con conexión a tierra cónicos se mantienen separados de la arandela de sellado para garantizar un rendimiento óptimo. La tuerca trasera puede ser lisa o una abrazadera de cable, y cuando se aprieta forma el sello IP68.
Carcasa posterior de cono de la serie 39
La carcasa posterior de cono de la serie 39 proporciona terminación de pantalla y sellado ambiental del cable. Los conos de conexión a tierra cónicos atrapan la pantalla directamente contra la estructura de la carcasa posterior para alcanzar el trayecto de unión más directo. Una arandela de sellado por separado garantiza un rendimiento óptimo. La tuerca trasera puede ser lisa o una abrazadera de cable, y cuando se aprieta forma el sello IP68.
Serie HexaShield HEX
La carcasa posterior de estilo cónica de la serie HexaShield proporciona una terminación de pantalla individual. Esto se logra en un tamaño compacto en cables individuales. Los altos niveles de blindaje provienen de la férula, la manga de soldadura y la disposición de estrellas, que están dentro de la carcasa posterior. Este producto ofrece un rendimiento óptimo para cables de pantalla individuales en los entornos más difíciles.
Carcasas posteriores de sellado
Las carcasas posteriores de sellado POLAMCO de TE Connectivity (TE) utilizan una arandela o proporcionan una función para una funda termocontraíble. Estas piezas no se adaptan a ninguna terminación de pantalla. TE puede recomendar fundas termocontraíbles Raychem adecuadas.
Carcasas posteriores de sellado de la serie 37
La carcasa posterior de sellado de la serie 37 utiliza una arandela que se comprime contra el cono dentro de la carcasa posterior, la tuerca trasera puede ser lisa o una abrazadera de cable, y cuando se aprieta forma el sello IP68.
Carcasa posterior con funda termocontraíble de la serie 97
La carcasa posterior de sellado ambiental de la serie 97 está diseñada para usar una funda termocontraíble Raychem. La ranura integral y la parte trasera moleteada proporcionan una característica más adecuada para la ubicación de la funda.
Carcasas posteriores de sellado de la serie 76
La carcasa posterior de sellado ambiental de la serie 76 es para la compresión de la arandela de bajo perfil. A menudo conocida como una tuerca electrónica, se usa con una funda termocontraíble o un tubo para el sellado.
Carcasas posteriores de alivio de presión
Las carcasas posteriores de alivio de presión no ambientales POLAMCO de TE Connectivity (TE) se utilizan para proteger el conector al garantizar que la presión en los cables no llegue a los contactos. TE ofrece tanto 85049 como nuestros números de pieza comerciales.
Carcasas posteriores con abrazadera de cable de la serie 96
Adaptador de alivio de presión con abrazadera de cable estándar y con estilo de marco abierto. Mecanizado a partir de materiales sólidos en forma recta o de 90 grados para una máxima resistencia, durabilidad y confiabilidad. El tamaño de la cubierta determina el tamaño de la abrazadera del cable como estándar.
Carcasas posteriores con sujeción a poste de la serie 86
Conjunto de adaptador ligero que proporciona ubicación y fijación de la sujeción del cable para el alivio de presión.
Mecanizado a partir de materiales sólidos en forma recta o de 90 grados para una máxima resistencia, durabilidad
y confiabilidad.
Carcasas posteriores de alivio de presión extendida de la serie 77
Adaptador de alivio de presión con abrazadera de cable de estructura amplia y con estilo de marco abierto. Mecanizado a partir de materiales sólidos en forma recta o de 90 grados para una máxima resistencia, durabilidad y confiabilidad. El tamaño de la entrada determina el tamaño de la abrazadera del cable para una mayor flexibilidad en términos de diámetro del cable según el tamaño de la cubierta.
Kit de carcasas posteriores prefabricadas
Los kits prefabricados de carcasas posteriores POLAMCO y Raychem de TE Connectivity son fáciles de instalar, por ejemplo, en un submarino. Están construidos a partir del adaptador magnaforme, la funda termocontraíble y 2 adhesivos para proporcionar un sellado y blindaje efectivos.
Kit de montaje térmico (TAK)
El kit prefabricado mejora la facilidad de instalación, especialmente en espacios reducidos. Tienen una gama de diámetros de cables para reducir el número de tamaños de entrada requeridos. Especialmente útil en aplicaciones donde los sistemas deben instalarse y los cables terminarse en su lugar en submarinos, buques o vehículos militares.
Kit de montaje térmico de montaje en panel (PMTAK)
El kit prefabricado de montaje en panel mejora la facilidad de instalación, especialmente en espacios reducidos. Tienen una gama de diámetros de cables para reducir el número de tamaños de entrada requeridos. Especialmente útil en aplicaciones donde los sistemas deben instalarse y los cables terminarse en su lugar en submarinos, buques o vehículos militares.