Prepare su red de datos ferroviarios para el futuro. Las redes ferroviarias modernas tienen que ver con la velocidad y la fiabilidad. Si se tratara de la velocidad de transmisión de datos, el tiempo de montaje, evitar interrupciones de la red o reducir el costo del servicio, todos son igualmente importantes.
Nuestro conector M12 sellado X-Coded IP67 de cubierta metálica completa ofrece todo lo anterior y más en un solo producto.
La terminación de protección del cable de 360o garantiza la mejor velocidad de transmisión de datos posible, mientras que los contactos de engarce mecanizados y chapados dorados y el exclusivo sistema de engarce de la cubierta sin torsión garantizan un servicio sin interrupciones durante toda la vida útil del conector.
Ventajas
- Velocidad: hasta 10 Gb/segundo según IEC 802.3an Cat 6a
- Confiabilidad: el exclusivo sistema de engarce de la cubierta del cable conduce a conexiones a prueba de fallos
- Alto rendimiento de datos gracias a la protección 360o EMI
- La alta confiabilidad del sistema gracias al engarzado de cables sin torsión reduce el costo de los servicios
- Se instala en el campo y tiene dimensiones compactas
- Cubierta metálica completa y sellada IP67
- Contactos torneados para entornos de alta vibración
- Todos los componentes no metálicos excepto la cabina que cumple con NFF-16-101/102 y EN45545-2 HL3
- La brida de engarce y el cable cilindro de engarce contarán con la correcta calificación para que coincidan con los contactos de cable elegidos disponibles para el tamaño de cable AWG22-28