Potencia de hasta 25 A

Los conectores circulares de plástico (CPC) serie 3 ofrecen alta densidad de potencia en un diseño compacto y robusto. Cada terminal alcanza hasta 25 A y utiliza terminales de alimentación Type XII estilo caja, compatibles con calibres de cable de 16 a 10 AWG (1.4 a 5 mm²). Disponibles en configuraciones de 3 y 7 posiciones, en versiones macho y hembra estándar e invertidas, estos conectores cuentan con carcasa termoplástica duradera y conexión/desconexión rápida. Son una solución confiable para transmitir potencia de alto desempeño en entornos exigentes.

conector-circular-de-plástico

Características

  • Es compatible con contactos de alimentación Type XII estilo caja
  • El rango de los cables de contacto es de 16 a 10 AWG
  • Densidad de potencia: potencia de hasta 47 A
  • Tamaños: 17-3 y 23-7
  • 3 a 7 posiciones
samples
¿Por qué no probarlos antes de comprarlos?
  1. Conectores de plástico circulares resistentes y confiables

Mark Zitto, ingeniero de productos de Automatización y Control de TE Connectivity, presenta los conectores de plástico circulares para aplicaciones de señal, potencia o ambas. Su diseño optimiza espacio, facilita el montaje y ofrece soluciones confiables que reducen tiempo y costo.