Alta densidad: señales de hasta 7.5 A
Los conectores de alta densidad serie 2 son compatibles con contactos hembra y macho de tamaño 20 DF (formados con precisión) y DM de tamaño 20 (con rosca) con un diámetro de pin de 0.040 [1.02]. Los contactos DF de tamaño 20 están disponibles para remachar y soldar, así como en una versión fija para aplicaciones tipo envoltura y de PCB. La capacidad máxima de transporte de corriente es de 7.5 amperios. Muchas disposiciones de conectores cuentan con una carga de contacto estándar y de sexo inverso, de 8 a 63 posiciones. Este contacto de menor tamaño hace posible más posiciones de circuito que los conectores de la serie 1, lo que lo hace ideal para aplicaciones con poco espacio.
Características del producto
Conector circular de plástico serie 2
- El contacto de menor tamaño facilita más posiciones de circuito que los conectores de la serie 1
- Conector de alta densidad: señales de hasta 7.5 A
- Es compatible con contactos DF/DM de tamaño 20
- Tamaños: 11-8, 11-9, 17-28, 23-57, 23-63
- 8 a 63 posiciones