Conectores para condiciones extremas

Los conectores LEAVYSEAL brindan conectividad sellada de alto rendimiento para sistemas híbridos de señal y de potencia en condiciones adversas. Diseñados para aplicaciones industriales y de transporte, estos conectores contribuyen a mejorar la confiabilidad del sistema gracias a su grado de protección IP67/IP69K, su bloqueo ergonómico por palanca y su compatibilidad con los terminales AMP MCP y MCON. Con diseños modulares para hasta 104 posiciones, los conectores LEAVYSEAL simplifican la integración y ayudan a reducir el tiempo de instalación en una amplia gama de equipos.

Partes nuevas

Conectores LEAVYSEAL de 58 y 66 posiciones

Los nuevos productos de la familia de conectores LEAVYSEAL tienen una mayor densidad de contactos, potencia y señal híbridas y grado de protección IP. Tanto los conectores de 58 posiciones como los de 66 son compatibles con los sistemas de terminales AMP MCP y MCON 1.2 para un rango de cables de 0.5-6 mm².

 

Número de posiciones
Tamaños de terminales
Núm. prod. conector hembra
Núm. prod. conector macho
Núm. prod. cubierta
58 MCON 1.2 (x48), MCP 2.8 (x8), MCP 6.3/4.8K (x2) 2378366-1 (A) / 2378366-2 (B) 2378367-1 / 2378367-2 2378357-1
66 MCON 1.2 (x48), MCP 2.8 (x8), MCP 6.3/4.8K (x2) 2396217-1 (A) / 2396217-2 (B) 2396218-1 / 2396218-2 2408855-1

Ventajas principales:

Confiabilidad del sistema en condiciones extremas

El sello con grado de protección IP67/IP69K ayuda a reducir el riesgo de fallas debidas a la exposición al agua, al polvo o al lavado a presión.

 

Simplifica la instalación y el mantenimiento

La conexión accionada por palanca permite una instalación rápida y ergonómica y un bloqueo seguro, incluso en sistemas de alto nivel de vibraciones.

 

Arquitectura híbrida de señal y de potencia

Es compatible con los sistemas de terminales AMP MCP y MCON, y facilita las líneas de potencia y de señal en una interfaz compacta.

 

Mejora la flexibilidad de aplicación

Ofrece múltiples tamaños, opciones de codificación y estilos de montaje para simplificar el diseño de los arneses en todas las plataformas de los vehículos.

Conectores LEAVYSEAL

Características principales:

Característica Descripción
Rendimiento del sellado: Con grado de protección IP67 e IP69K (con carcasas posteriores) contra fluidos, polvo y presión.
Compatibilidad con sistemas de contactos Sistemas de terminales AMP MCP 1.5K, 2.8, 6.3 / 4.8; MCON 1.2
Capacidad de circuito híbrido Capacidad de señal y de potencia en una sola interfaz
Materiales retardantes a la flama Carcasas termoplásticas UL 94 V-0
Mecanismo de fijación con palanca Con la palanca ergonómica se logra una conexión segura y resistente a las vibraciones
Rango de posiciones Desde 25 hasta 104 posiciones en varios tamaños de carcasa
Variaciones de salida y de conector de pines Opciones de salida y de conector de pines invertidas para mayor flexibilidad de diseño
Rango de cables Calibres de cable de 0.5 mm² a 6 mm² en función de los contactos
Corriente Hasta 40 A
Temperatura Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +140 °C
Durabilidad hasta 20 ciclos (estaño), hasta 50 ciclos (plata) y hasta 100 ciclos (oro); consulta las especificaciones individuales del producto para más información.
Resistencia eléctrica 500 V de CC, prueba conforme a la norma ISO 16750-2 (4.12).
Voltaje 42 voltios de CA o CC
Voltaje de resistencia dieléctrica No descargas ni rupturas entre contactos adyacentes y el contorno exterior de la carcasa a 500 V de CA y 50 Hz o 60 Hz durante 60 segundos.
Sello de brida silicón
Conector PBT con relleno de vidrio
Mecanismo de sujeción secundario PBT con relleno de vidrio

 

Novedades en la familia de conectores LEAVYSEAL

leavyseal 95 connector

Conector LEAVYSEAL: hembra y macho de 95 y 104 pines

• Mayor densidad dentro del mismo tamaño e interfaz (del grupo 5) con el sistema de Terminales MCON 1.2 • Terminales MCON 1.2 combinados con terminales AMP MCP 2.8 y AMP MCP 6.3 o AMP MCP 6.3 LITEFORCE para configuraciones híbridas de potencia y señal • Mejor ergonomía gracias al nuevo diseño de la palanca • Máximo y hermético sello con alto grado de protección de IP67 e IP69K (con cubierta) • La superficie lisa minimiza la adherencia de polvo y lodo

leavyseal reversed exit housing connector

Conector LEAVYSEAL: carcasas de diseño V-0 y de salida invertida

• Más seguridad gracias al material retardante a la flama UL 94 V-0 • Mayor flexibilidad y eficiencia de diseño con carcasas de salida invertida (carcasas de receptáculo de 31, 39 y 62 pines)

leavyseal 58 position hybrid connector

Conector LEAVYSEAL: conector híbrido de 58 pines

• Mayor densidad con el sistema de terminales MCON 1.2 con sellado integrado • Combinación de terminales MCON 1.2 con los AMP MCP 2.8 y AMP MCP 6.3 o 4.8 para configuraciones híbridas de potencia y señal • Montaje con clip o bracket para mayor estabilidad • Amplia gama de calibres de de 0.5 a 6 mm2

leavyseal 66 position hybrid connector

Conector LEAVYSEAL: conector híbrido de 66 pines

• Mayor densidad con el sistema de terminales MCON 1.2 con sellado integrado • Combinación de terminales MCON 1.2 con los AMP MCP 2.8 y AMP MCP 6.3 o 4.8 para configuraciones híbridas de potencia y señal • Montaje con clip o bracket para mayor estabilidad • Amplia gama de calibres de de 0.5 a 6 mm2

leavyseal 39 connector

Conector LEAVYSEAL: conector para PCB de 39 pines

• Codificación F nueva y amplia para los conectores de pines para PCB

leavyseal 25 position connector

Conector LEAVYSEAL: tapa y carcasa de receptáculo de 25 pines

• Combinación de AMP MCP 1.5K y 6.3 en una nueva carcasa de receptáculo del grupo 2 para configuraciones híbridas de potencia y señal • Más seguridad gracias al material retardante a la flama UL 94 V-0 • Sellado hermético y maximizado con protección de alto nivel IP69K (con carcasa posterior)

leavyseal 26 position fixing slide connector

Conector LEAVYSEAL: 26 pines, dispositivo de fijación, 3.5 mm

• Más flexibilidad con el nuevo dispositivo de fijación para el grupo 3 • Dispositivo de fijación para panel de 3.5 mm de espesor

Aplicaciones:

Sistemas eléctricos para vehículos comerciales

Los conectores LEAVYSEAL facilitan la distribución híbrida de señales y potencia en camiones, autobuses y vehículos especializados que están expuestos a vibraciones y contaminantes.

 

Maquinaria agrícola y de obra

Los conectores sellados son ideales para tractores, cosechadoras y maquinaria de construcción que operan en entornos con mucha humedad o propensos al polvo.

 

Maquinaria industrial y automatización

Se utilizan en sistemas de automatización en fábricas y bodegas que requieren conexiones selladas de alta densidad en condiciones severas.

 

Manejo de materiales y maquinaria pesada

Garantizan una conectividad segura y confiable en montacargas, cargadoras, grúas y aplicaciones similares que están expuestas a impactos, vibraciones o lavados a alta presión.

 

Infraestructuras de transporte y sistemas ferroviarios

Hacen posible la transmisión confiable de señales y potencia en vehículos de transporte y sistemas de control de soporte que requieren conectividad IP.
 

Preguntas frecuentes

P: ¿Está el conector LEAVYSEAL sellado y cuenta con grado de protección IP?

R: Sí. Los conectores LEAVYSEAL tienen un grado de protección IP6K7 y, cuando se utilizan con una cubierta posterior, obtienen un grado de protección IP6K9K para entornos de lavado a alta presión.

 

P: ¿Qué nivel de vibración toleran los conectores LEAVYSEAL?

R: Los conectores LEAVYSEAL están diseñados para condiciones de vibración a nivel del chasis que suelen darse en vehículos de transporte y maquinaria de obra.

 

P: ¿Se pueden utilizar varios calibres de cable en un solo conector LEAVYSEAL?

R: Sí. Los modelos de conectores LEAVYSEAL de 66 y 58 posiciones son compatibles con combinaciones de calibres de cable. Para más información, consulta los dibujos técnicos.

 

P: ¿Se dispone de tapas posteriores para los conectores LEAVYSEAL y en qué configuraciones?

R: Sí. Los conectores LEAVYSEAL tienen tapas traseras de 180 °. Para configuraciones de 90 °, contacta al equipo de administración de productos.

 

P: ¿Qué sistemas de contactos son compatibles con el conector LEAVYSEAL?

R: Los conectores LEAVYSEAL son compatibles con los terminales AMP MCP 1.5K, 2.8, 6.3 / 4.8, y los terminales MCON 1.2 para aplicaciones de señal y de potencia.

 

P: ¿Cómo mejora el conector LEAVYSEAL la instalación y el mantenimiento?

R: El mecanismo de bloqueo por palanca integrado garantiza conexiones rápidas, ergonómicas y seguras, incluso en entornos con muchas vibraciones.

 

P: ¿En qué tipo de aplicaciones se utilizan por lo general los conectores LEAVYSEAL?

R: Los conectores LEAVYSEAL son ideales para vehículos comerciales, maquinaria de obra e industrial y otros entornos que requieren conexiones selladas y confiables.

 

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES