Todo cargado y listo para usar
El cable de carga inteligente proporciona conexiones seguras y gestión de la energía y transmite datos de uso a la fuente de energía.
Carga innovadora y rentable de vehículos eléctricos sobre la marcha. TE y Ubitricity, con sede en Berlín, trabajaron en colaboración para crear un sistema de carga que introdujo una infraestructura eléctrica utilizable para la movilidad eléctrica. El sistema de carga proporciona una medición rentable y una conexión segura. El sistema transmite de manera eficiente datos de uso nítidos en las transacciones hacia la fuente de energía. El cable de carga inteligente está equipado con el enchufe IEC 62196-2 tipo 2 de TE, así como un sistema electrónico, y es compatible con el modo de carga 3. La tecnología es compatible con versiones anteriores y admite tomacorriente del sistema y columnas de carga estándar. Las funciones adicionales beneficiosas se activarán por primera vez cuando se detecte un tomacorriente del sistema adecuado. Utiliza una interfaz de teclado de pantalla resistente para facilitar la comunicación con el usuario y asegurar la transferencia de datos a través de internet móvil.