Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño de la carcasa del conector :
06
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sellado triple
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción :
Normal
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
6
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de columnas :
3
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
6
-
Contactos precargados :
Sí
-
Cantidad de posiciones :
9
-
Cantidad de filas :
3
-
Cantidad de cavidades :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
500
-
Voltaje de operación (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Código del conector :
N
-
Material del sello :
Fluorosilicona
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Tipo de sello :
Junta del panel, Sello de la zona interfacial, Sello del pasacables
-
Color del sello del conector :
Natural
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 22
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin guía, Pin guía
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Clip, Orificios de montaje, Orificios de montaje
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador de botón
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Diseño del pin de soldadura
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Compuesto
-
Material de la carcasa :
Compuesto
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal