Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Longitud de cable personalizada
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
9 – 30
Dimensiones
-
Dimensiones :
24 x 24 x 82 mm [ .94 x .94 x 3.23 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
Con clasificación 3X
-
Presión (psi):
15
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisión de la presión :
Hasta ±.1 % FSO
Otro
-
Acople :
7/8-20 UNEF Male with Polyoxymethylene Cap