Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector de campana y de la base :
Campana
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
-
Ubicación de la entrada del cable :
Parte superior y lateral
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
PG16
-
Ubicación del dispositivo de bloqueo :
Carcasa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Condiciones de uso
-
Protección contra la corrosión :
Sí
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
1