Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del módulo de radio :
Control remoto
-
Tipo de radio :
Transmisor
Características de la configuración
-
Interfaz remota :
1 a 5 botones
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
3.6
-
Corriente TX (mA):
12.6
-
Corriente de apagado (máx.) (µA):
1.5
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
418
-
Número de canales :
1
Dimensiones
-
Ancho de producto :
34.4 mm [ 1.35 in ]
-
Longitud del producto :
56.7 mm [ 2.23 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
Línea de vista :
230 m [ 750 ft ]
Operación/aplicación
-
Tipo de datos inalámbricos :
Codificado
-
Modulación :
OOK
-
Potencia de TX (dBm):
0
Estándares de la industria
-
Seguridad del módulo :
Ninguno
-
Protocolo del módulo :
MS
-
Tipo reglamentario :
FCC / IC