Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
9
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
PBT
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
0 – 18.03 mm [ 0 – .71 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
134 °C [ 273 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 134 °C [ -40 – 273 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación IP :
IP6K9K
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí