Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor del distor NTC :
Termistor NTC
-
Tolerancia de β valor (%):
±1
Características eléctricas
-
β valor (25/85) (K):
3450
Características del cuerpo
-
Conexión por cable :
Extremo abierto
Dimensiones
-
Longitud del cable del distor NTC (mm):
28
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25 °C) (kΩ):
10
-
Resistencia de tolerancia (%):
± 1
-
Intervalo de temperatura ambiente del distor NTC (°C):
-40 – 300
-
Precisión de la temperatura (°C):
± .2 @ 25
-
Temperatura máxima :
300 °C [ 572 °F ]
Operación/aplicación
-
Conexión del hilo/revestimiento :
Acero revestido de cobre enchapado en níquel, de .5 mm de diámetro externo
Características del empaquetado
-
Paquete del distor NTC :
D0-35 de vidrio NTC