Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de la terminación del cable de potencia :
Termocontraíble
-
Aislamiento :
Papel
-
Longitud de la terminación (mm):
750
-
Agarradera de compresión incluida (conductor) :
No
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Agarradera de compresión incluida (protección de apantallado) :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de la terminación del cable de potencia (kV):
1
Características del contacto
-
Agarradera mecánica incluida (M12, conductor) :
Sí
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
25 – 70
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Interior/exterior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
CENELEC 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de la terminación del cable de potencia :
EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Ruso