Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Ferrule de anillo dividido
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Compuesto
Dimensiones
-
Longitud del producto :
22.35 mm [ .88 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
85049/93
Otro
-
Código del tamaño de entrada :
16