Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Robusto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Tipo de dispositivo de terminación :
Adaptador Tinel-Lock, Adaptador Tinel-Lock, Junta de entrada lateral Tinel-Lock
-
Dispositivo de terminación incluido :
TR16BI
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde oliva
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Material primario del enchapado del producto :
Cobalto y zinc
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario :
Níquel químico
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
26.5 mm [ 1.04 in ]
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
12.7 – 20.3 mm [ .5 – .8 in ]
-
Diámetro de entrada del cable :
.2 – 25.4 mm [ .01 – 1 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
-
Resistencia a la niebla salina (Hr):
48
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cubierta del conector :
C, 13
Estándares de la industria
-
Número de especificación detallada del conector :
D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
Otro
-
Especificación de conector de interfaz :
MIL-DTL-38999 Serie III/Clase C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase C, F, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase C, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase F, W
-
Código de interfaz del conector de TE :
40
-
Código de tamaño de entrada :
16