Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector mecánico de tornillo fusible :
Perno de corte
-
Material de conector mecánico :
Aluminio
-
Tipo de componente para red subterránea :
Conector recto
Características de la configuración
-
Número de pernos de contacto :
5
-
Inspección visual :
No
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector mecánico de tornillo fusible (kV):
≤ 36
Características del cuerpo
-
Material conductor del conector mecánico :
Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Bloqueado :
Sí
Dimensiones
-
Rango del conductor (mm²):
70 – 300, 95 – 240
-
Sección transversal del conductor (mm²):
70 – 300, 95 – 240
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
19
-
Rango de diámetro interno (mm):
20.5
Operación/aplicación
-
Uso en interiores :
No
-
Para uso al aire libre :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Empalmes para cable MV
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector mecánico de tornillo fusible :
ASIA, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Tipo de calibre de conductor :
Métrico