Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de las juntas y los empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de transición de tamaño de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Cinta de cobre, Cinta de cobre, Cinta de cobre, Cobre para cable
-
Conectores mecánicos incluidos :
Sí
-
Tipo de conector :
Mecánico
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 12
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
25 – 70
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
70
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
25
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de las juntas y los empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
GOST 13781.0.86, UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de juntas y empalmes :
CIS, Rusia, SEE
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Macedonio