Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Cantidad de componentes :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
50
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Amarillo, Naranja
-
Material del conductor :
Cobre desnudo
-
Hilo de drenaje :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del cable (m):
1
-
Calibre del cable (mm²):
.35
-
Diámetro del cable externo :
2.58 mm [ .102 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 150
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete