Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Apantallado
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de dispositivo de terminación :
Contera, HexaShield
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
-
Material primario del enchapado del producto :
Anodizado (MIL-A-8625, Tipo II, Clase 2)
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Circular
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cubierta del conector :
11
Estándares de la industria
-
Número de especificación detallada del conector :
MIL-DTL-38999
Otro
-
Especificación de conector de interfaz :
MIL-DTL-38999 Serie III y IV