Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de señal de uso general

Características de la configuración

  • Disposición de contactos  6 tipo C, 6PDT-CO

Características eléctricas

  • Resistencia de bobina (Ω) 390

  • Corriente nominal de contacto (A) 2

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 26.5

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 1.8

Características del cuerpo

  • Tipo de alojamiento  Con sello hermético

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  Pins de soldadura | Terminales de gancho de soldadura

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Pins de soldadura | Terminales de gancho de soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa | Montaje en chasis

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

  • Temperatura ambiente (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Resistencia a la vibración  20G's, 10 – 2000Hz

  • Resistencia a los choques  100 G, 6 m/s

  • Sistema magnético de bobina  No polarizado, monoestable

  • Tipo de corriente  CC

Otro

  • Clase de corriente de contacto (A) ≤ 2

  • Clase de potencia nominal de bobina (W) >1.5 – ≤3

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos