Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Altura de etiqueta imprimible (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 12.7

  • Altura de etiqueta imprimible (in) 0.2 | .25 | 0.315 | .375 | .5

  • Tipo de etiqueta  Identificación de PCB

Características del cuerpo

  • Color del producto  Blanco

  • Material primario del producto  Poliimida

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 16.5 | 19.05 | 38.1 | 50.8

  • Ancho de producto (in) .2 | .25 | .315 | .375 | .65 | .75 | 1.5 | 2

  • Altura de producto (mm) 5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 12.7

  • Altura de producto (in) .2 | .25 | .315 | .375 | .5

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  1

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Longitud del rollo de etiquetas (m) 80.82 | 96.1 | 107.8 | 127

  • Longitud del rollo de etiquetas (ft) 265.12 | 315.31 | 353.68 | 416.73

  • Acabado de etiqueta  Brillante

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 96

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Rollo

  • Cantidad por empaque  5000 | 10000

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos