Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Transductor inductivo de variación rotativa (RVIT)
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
10 – 28
-
Corriente de entrada (máx.) (mA)
41
Características del cuerpo
-
Peso del producto
70 g [ 2.46 oz ]
-
Material de caja
Aluminio anodizado
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor
Montaje servo tamaño 15
Dimensiones
-
Diámetro de eje
4.75 mm [ .187 in ]
-
Diámetro del producto
38.1 mm [ 1.5 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
4 – 20 mA CC
Otro
-
Rango angular (°)
0 – 120
-
No linealidad ± (%)
0.25
-
Tipo de rodamiento
Rodamiento de bolas de precisión ABEC 3