Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sensor de termopozo roscado de la serie 131/132 está diseñado para su uso en aplicaciones en las que se requiere una fácil extracción del sensor con resorte sin necesidad de apagar el sistema.

Los termopozos RTD se utilizan para proteger los sensores de temperatura utilizados para monitorear los procesos industriales al tiempo que permiten una medición precisa.  Un termopozo consiste en un tubo cerrado en un extremo y montado en la corriente del proceso. Se inserta un sensor de temperatura en el extremo abierto del tubo, que generalmente se encuentra al aire libre fuera de la tubería o el recipiente de proceso. El líquido de proceso transfiere calor a la pared del termopozo, que a su vez transfiere calor al sensor. Al haber más masa, se puede reducir el tiempo de respuesta del sensor. Sin embargo, si el sensor falla, se puede reemplazar fácilmente sin drenar el recipiente o la tubería. Para obtener una medición precisa de la temperatura, la longitud de inmersión del termopozo recomendada es diez veces el diámetro exterior de la punta. El termopozo protege el instrumento de la presión, las fuerzas inducidas por el flujo y los efectos químicos del fluido de proceso. Por lo general, un termopozo se fabrica con una barra metálica perforada para aceptar el sensor de temperatura con una rosca NPT o una brida para el montaje en el proceso. 

Ventajas

  • Estilos de funda: acero inoxidable, cápsula soldada
  • Elementos, individual: Platino
  • Múltiples estilos del termopozo
barra naranja

Aplicaciones

  • Proceso
  • Corriente
Barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de resistencia de temperatura) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor al pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descargue el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda termopozo

  • Tipo de elemento  Acero al carbono | Acero inoxidable | Aleación para altas temperaturas | Latón

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 250 | 500

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 482 | 932

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos