Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
Los sensores de sonda RTD de la serie 503M suelen estar diseñados para su uso en pleno y conductos dentro de sistemas HVAC.

La punta de aluminio proporciona una respuesta de tiempo más rápida. Estos sensores de sonda RTD suelen estar diseñados para su uso en pleno y conductos dentro de sistemas HVAC. También se pueden utilizar siempre que se necesite una respuesta rápida en un entorno de baja presión no corrosivo. Disponible en una variedad de configuraciones y rosca opcional de control/reverso.

Beneficios

  • Estilos de funda: acero inoxidable rígido
  • Elementos, individual: Platino
  • Diámetro de la funda: vástago: 0,250 in; punta: 0,188 in
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Variedad de configuraciones 
  • Conector NPT de 1/2 in 
  • Sensible en la punta 
  • Respuesta rápida en tiempo  
  • Rosca opcional de control/reverso  
barra naranja

Aplicaciones

  • HVACR
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de resistencia de temperatura) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  La relación entre la resistencia y la temperatura es bien conocida y se puede repetir con el tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor al pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descargue el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de detección por puntos

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable y aluminio

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos