Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El cabezal medidor con sensor de temperatura resistivo (RTD) de detección por puntos de la serie 500 tiene una cubierta rígida de acero inoxidable con un sensor incrustado en la punta de aluminio.

La punta de aluminio del sensor de sonda RTD de la serie 500 proporciona una respuesta de tiempo más rápida.  Estos sensores suelen estar diseñados para su uso en plenos y conductos dentro de los sistemas HVAC. También se pueden utilizar siempre que se necesite una respuesta rápida en un entorno de baja presión no corrosivo.

Beneficios

  • Estilos de cubierta: acero inoxidable rígida
  • Elementos simples: platino
  • Diámetro de la cubierta: vástago: 0,250''; punta: 0,188''
  • Opciones de cableado y cables conductores
barra naranja

Aplicaciones

  • HVAC
  • Refrigeración
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor al pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Más información: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Tabla de temperaturas de resistencia de los sensores RTD (Nota de aplicación).

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de detección por puntos

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable y aluminio

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos