Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Precableado
No
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Conector circular macho
-
Tipo de carcasa
Plástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones
13 | 18
-
Número de posiciones de señal
13 | 18
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa
Compuesto
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Poliamida con fibra de vidrio (GF)
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
10
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
Condiciones de uso
-
Hidrófugo
Humedad/aerosol
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles)
500
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
No
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí