Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los elementos sensores de los modelos XPR30 y XPR36 están equipados con un puente de Wheatstone totalmente compensado en temperatura, con galgas extensométricas de silicio micromaquinado de alta estabilidad que optimizan el rendimiento, especialmente en rangos y frecuencias bajas.

Especificaciones

  • Diafragma rasante, fabricado en titanio
  • Rango máximo de 2 a 100 bar (50 a 1500 psi)
  • Ideal para entornos extremos
  • Ancho de banda alto
  • Bajo perfil

Aplicaciones

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión miniatura

  • Tipo de presión  Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 2 m

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Titanio

Dimensiones

  • Diámetro del producto (mm) 3 | 3.6

  • Diámetro del producto (in) 0.118 | 0.142

  • Altura de producto (mm) 9 | 10

  • Altura de producto (in) .354 | .394

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 2 | 20

  • Presión (psi) 30 | 300

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  100 mV | 30 mV

  • Rango de presión de prueba  2X FS

  • Precisión de presión  Hasta ±.35 % FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones

  • Conexión a puerto  Ninguno

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos