Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro ofrece una compensación integral de temperatura con un rango dinámico de ±2 g a ±500 g.  El modelo 4610A viene con elementos de detección MEMS amortiguados por gas con topes mecánicos de sobrecarga para una alta protección contra golpes. El acelerómetro tiene un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C.

VENTAJAS

  • Rango dinámico de ±2 g a ±500 g
  • Protección contra golpes de 5000 g
  • Salida de señal acondicionada
  • Voltaje de excitación de 8 VCC a 30 VCC
  • Amortiguador de gas
  • Protección integral contra la tensión
  • Con compensación térmica
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable integral

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±50

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 8 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±2

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-200 a 0-1500

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Aluminio anodizado

  • Peso del producto  7 g [ .245 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100

  • Sensibilidad (mV/g) 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1000

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto