Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

VENTAJAS

  • 2,2 a 100 K ohm de resistencia a 25 ºC
  • Estabilidad y fiabilidad demostradas
  • Cables de cobre sólido revestido de 30AWG
  • Recubrimiento epoxi termoconductor
  • Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C
  • Cumple con la norma RoHS  

USOS

  • Instrumentación de tolerancia exigente
  • Compensación, control y detección de temperatura
  • Montaje en cabezales medidores para una amplia variedad de aplicaciones
  • Aplicaciones generales de instrumentación  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC

  • Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%) ± 0.94

  • Valor β de tolerancia (%) .3

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor  46 mm [ 1.811 in ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos