Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

conector hembra en placa de entrada lateral  Incorpora el sistema de resorte de contacto AMP Micro-MaTch y está diseñado para permitir la soldadura en placas de circuito impreso. Las patas de soldadura son paralelas a la superficie de mantenimiento del conector. Su carcasa está polarizada, de modo que la polarización se encuentra entre los dos conectores de acoplamiento. La orientación adecuada de los conectores en la placa de circuito impreso se vuelve a probar aquí. 

1.27

mm, uno de los sistemas de menor tamaño disponibles.

2 N

Fuerza de contacto

UL

Aprobación

Características

  • Conectores de cable suministrados en cinta y adecuados para la terminación masiva de cable plano de 28 AWG (0.08 mm2 a 0.09 mm2). 
  • Diseño de contacto chapado en estaño. 
  • Conexiones herméticas al gas. 
  • Resistente a la corrosión por frotamiento. 
  • Gama completa de máquinas y herramientas, desde herramientas manuales hasta equipos totalmente automatizados

Aplicaciones

  • Equipos de producción y manipulación de materiales
  • Unidades de control
  • Robots y motores
  • Unidades de calefacción central
  • Radios para automóviles
  • Sistemas de navegación
  • Sistemas de cuadros de mando
  • Estaciones base
  • Decodificadores
  • Equipo de audio
  1. Las líneas de contacto Micro-Match (inglés)

Los contactos Micro-MaTch ayudan a prevenir la corrosión por frotamiento, el modo de falla tradicional en las conexiones estañadas. Los movimientos relativos causados por vibraciones/expansión térmica se pueden evitar para que una conexión hermética al gas pueda hacer que el sistema de resorte de contacto Micro-MaTch sea resistente a la corrosión. Vea cómo funciona el sistema de contacto único.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos