Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El gran espacio radial de 1/16 pulgadas [1.6 mm] de diámetro a núcleo proporciona amplias desalineaciones de instalación y, por lo tanto, reduce los costos de aplicación.  Con un alto voltaje de salida y un amplio rango de frecuencia de funcionamiento, estos LVDT versátiles y altamente confiables ofrecen mediciones de posición precisas y sin preocupaciones. Disponible en una variedad de rangos de carrera de ±0.05 a ±10 pulgadas, la serie HR-T se puede configurar con un núcleo roscado métrico como opción. La serie HR-T es compatible con la línea completa de acondicionadores de señal LVDT. Como sucede con la mayoría de nuestros LVDT, los devanados HR-T están impregnados al vacío con una resina flexible de alta temperatura especialmente formulada y el conjunto de la bobina está encapsulado dentro de su carcasa con un epoxi de dos compuestos. Esto proporciona una excelente protección contra ambientes hostiles como los altos niveles de humedad, las vibraciones y los golpes.  

VENTAJAS

  • Funcionamiento continuo a 392 °F [200 °C] 
  • Linealidad del 0.25 % (100 % de recorrido)
  • Gran espacio libre de 1/16” de núcleo a perforación
  • Tolerancia ante golpes y vibraciones
  • Blindaje electromagnético/electrostático
  • Certificado de calibración incluido con cada unidad  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del producto  Cilíndrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conductores

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Características de la señal

  • Frecuencia de excitación (kHz) .4 – 5

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

  • Configuración de conductor  Núcleo independiente

Dimensiones

  • Diámetro del producto  20.6 mm [ 0.812 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]

  • Especificaciones ambientales  Alta temperatura

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP61

Otro

  • Error de linealidad (rango completo) (%) ±.25

Documentos Relacionados