Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tapón y sello del conector  Interferencias electromagnéticas (EMI)/de radiofrecuencia (RFI)

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  5 | 90

Características del cuerpo

  • Acabado de carcasa  Níquel

  • Material de recubrimiento de carcasa  Aleación de cobre

Características del contacto

  • Tipo de contacto (módulo D)  Conector hembra/pin

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tipo de contacto (módulo C)  Conector hembra/pin

  • Tipo de contacto (módulo B)  Conector hembra/pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5

  • Tipo de contacto (módulo A)  Enchufe

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Orificio en D (contratuerca)

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Alimentación, señal y datos de alta velocidad

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos