Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Empalme termorretráctil de alta tensión de 52 kV
El empalme termorretráctil Raychem (EHVS-H) de TE Connectivity se basa en un diseño termorretráctil para clases de tensión de hasta 725 kV. Los cables con aislamiento polimérico de distintos tipos pueden adaptarse en cuanto a blindaje y cubierta metálica. El sistema es compatible con cables tanto de papel como polimero, y también está diseñado para adaptarse a requerimientos modernos de empalme, como conectores mecánicos de tornillo fusible. La capa exterior conductora, junto con la capa intermedia aislante, forma el soporte termorretráctil para la capa interna elastomérica del cuerpo del empalme. Durante el proceso de contracción, la fuerza de recuperación almacenada en la capa elastomérica se libera y se suma a la generada por las capas exteriores termorretráctiles del cuerpo del empalme. Las altas fuerzas de compresión resultantes, junto con la capacidad de ajuste geométrico, generan interfaces eléctricas firmes y un sellado de alto rendimiento contra la entrada de humedad.
Desde hace más de 60 años, nuestra línea de productos Raychem ha marcado la pauta en materia de innovación en accesorios para la transmisión y distribución de energía. Al utilizar los productos Raychem de TE Connectivity, las conexiones integran avances en ciencia de materiales, física y manufactura, que aseguran un rendimiento confiable y reducen los costos de instalación. Este enfoque constante en la innovación da como resultado accesorios para cables de alta tensión que se instalan tan rápido y fácil como los de media tensión, y en un 30–50 % menos tiempo que productos de la competencia. En colaboración con fabricantes de cables y contratistas de EHV reconocidos a nivel mundial, TE Connectivity ofrece paquetes completos de productos y servicios, que incluyen cable, accesorios para cable, asistencia en instalación y capacitación para instaladores. Lo que distingue a TE Connectivity es que realiza toda su manufactura en una red estratégica de instalaciones que incluye tres plantas principales y cinco secundarias.
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.