Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de inserto para conector rectangular  Inserto de contacto

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable 

Características de la configuración

  • Número de posiciones  8

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Compuesto

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe | Pin

  • Configuración de polos  8

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  4.62 mm [ .18 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Alimentación, señal y datos de alta velocidad

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos