Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Sistema de limitación de velocidad
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
3810 | 12700 | 25400
-
Rango de recorrido máximo (in)
150 | 500 | 1000
Condiciones de uso
-
Precisión (% des Endwerts)
±.12 | ±0.04
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 90 | -18 – 71
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 194 | 0 – 160
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
4 – 20 mA | Codificador incremental
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP65 | IP67 | IP68
-
Aprobación para zonas de riesgo
De seguridad intrínseca | Ninguno
Otro
-
Accionamiento por codificador
No
-
Repetibilidad (% des Endwerts)
.02 | .05
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro | Acero inoxidable desnudo | Acero inoxidable revestido de nailon | Todo de plástico