Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
-
Tipo de pared
Pared única
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductores
Conductor de muchos hilos
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de níquel
-
Color del cable (base)
Blanco
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
10
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 80
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Clase de alambre
Peso medio
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-82A-NC-HW