Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Primario

Características de la configuración

  • Número de alambres  19

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

Características del cuerpo

  • Color del cable (base)  Azul | Blanco | Naranja | Rojo | Verde

  • Color del cable  Blanco

  • Material de aislamiento para alambres y cables  ETFE reticulado por radiación y modificado | Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de níquel | Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata | Cobre recubierto de plata | Cobre recubierto en estaño

Dimensiones

  • Rango de diámetro de conductor (in) .02

  • Diámetro externo de cable  .04 mm [ .113 in ]

  • Tamaño de alambre (AWG) 36

  • Calibre del cable (AWG) 12 | 16 | 20 | 22 | 24

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 200 | '-65 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -85 – 392 | -85 – 302

  • Tipo de cable  Especificaciones 55

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos