Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Circular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
25
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión (mm):
3.48, 4.98
-
Diámetro del pin de conexión (in):
.137, .196
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Longitud del producto :
53.5 mm [ 2.1 in ]
-
Ancho del producto :
62 mm [ 2.44 in ]
-
Alto del conector :
56.1 mm [ 2.2 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN
-
Grado de protección :
IP68
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
200
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí