Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
No
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente :
Con
-
Estilo de entrada :
Inserción trasera
-
Tipo de conductor de paso :
No
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Zinc negro
-
Material base de la carcasa :
Aleación de aluminio
-
Con sello hermético :
No
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Pro Cap
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
8
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Inmersión
-
Nivel de sellado contra el agua IP :
7
-
Nivel de sellado contra el polvo IP :
6
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
Sí