Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MMCX
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Disco-Puck
-
Tipo de antena :
Módulo
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Ubicación :
Remota
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<1.5:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
5
-
Banda de frecuencia (MHz):
1553 – 1609
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
1164 – 1610
-
Ganancia pico (dBi):
> 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
79 g [ 2.78659 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
RHCP
-
Tipo de montaje :
Montaje magnético
Dimensiones
-
Longitud del cable :
3 m [ 9.84 ft ]
-
Altura de producto :
12.5 mm [ .49 in ]
-
Longitud del producto :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Ancho de producto :
36.5 mm [ 1.44 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Direccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
GNSS, GPS
-
Tecnología inalámbrica :
GNSS, GPS