Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Látigo
-
Tipo de antena :
Terminal/Duck
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<1.9:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.3
-
Banda de frecuencia (MHz):
433
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
410 – 470
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
24.39 g [ .86031 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.21 m [ .71 ft ]
-
Altura de producto :
0 mm [ 0 in ]
-
Longitud del producto :
173 mm [ 6.81 in ]
-
Ancho de producto :
14.5 mm [ .57 in ]
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
LoRaWAN, LPWAN
-
Tecnología inalámbrica :
LoRaWAN, LPWAN