Seleccionar funciones y características para encontrar productos similares
Para encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características y funciones del producto
Seleccionar todo
Características del tipo de producto
Dispositivo de conexión incluido :TR06BI
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :Carcasa posterior
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :Robusto
Tipo de dispositivo de conexión :Adaptador Tinel-Lock, Adaptador Tinel-Lock, Junta de entrada lateral Tinel-Lock
Características del cuerpo
Color del producto :Verde oliva
Material primario del producto :Aluminio
Material primario de recubrimiento de producto :Cadmio (AMS-QQ-P-416, Tipo II, Clase 3)
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo :Recto
Compatible con la forma del conector :Circular
Dimensiones
Rango compatible de diámetros de cable :4.8 – 7.6 mm [ .188 – .3 in ]
Longitud del producto :25.6 mm [ 1 in ]
Diámetro de entrada del cable :.2 – 9.5 mm [ .01 – .38 in ]
Condiciones de uso
Resistencia a la niebla salina (Hr):500
Rango de temperatura de funcionamiento :'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operación/aplicación
Compatible con tamaño de carcasa de conector :25, J
Estándares de la industria
Número de especificación del conector :D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
Otro
Especificación de la interfaz del conector :MIL-DTL-38999 Serie III/Clase C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase C, F, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase C, W, MIL-DTL-38999 Serie IV/Clase F, W
Código de interfaz del conector de TE :40
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.