Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
No
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
2
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de filas :
1
-
Cantidad de secciones :
1
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño del contacto :
2.28mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.3 mm [ .09 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector :
4.1 mm [ .161 in ]
-
Longitud del conector :
11.9 mm [ .468 in ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
2500