Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
26
-
Cantidad de filas :
2
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Marrón
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño del contacto :
2.3mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.3 mm [ .09 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
5 mm [ .196 in ]
-
Longitud del producto :
57.4 mm [ 2.25 in ]
-
Ancho del producto :
34 mm [ 1.33 in ]
-
Alto del conector :
20.7 mm [ .814 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
110
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
No