Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
Características del cuerpo
-
Tipo de sello del terminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
4 mm [ .157 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
4 mm [ .157 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
6.7 – 7.3 mm [ .264 – .287 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17
-
Calibre del cable (mm²):
1
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
1
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
17
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
2000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)