Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
3
-
Disposición de los contactos :
3 tipo X, 3PST-NO-DM
-
Disposición de los contactos del interruptor auxiliar :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
600
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VAC):
120
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
25
-
Resistencia de la bobina (Ω):
180
Características del contacto
-
Material del contacto :
Óxido de cadmio de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Tornillo 10-32 con cuádruple conexión rápida de 0.25
-
Tipo de conexión del terminal de la bobina :
Conexión rápida .25 (doble)
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento :
CA