Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated Digital Output Pressure Sensors
-
Tipo de presión :
Absoluto
-
Paquete de sensores :
Threaded Process Fittings, Weldable
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
3
-
Corriente de suministro (mA):
.0125
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Banda de error total (%):
2
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
I²C
-
Intervalo de presión de prueba :
2X
-
Output Signal Type :
24 bit ADC
-
Precisión del presostato aislado de medios (%):
3
Otro
-
Acople :
1/4-18 NPT (5/8 Hex)