Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada :
Barra colectora
-
Tipo de conexión de salida :
Barra colectora
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC):
480
-
Corriente de mitigación (A):
60
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
224000 g [ 7901.37 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en suelo
Dimensiones
-
Altura de producto :
2328 mm [ 91.65 in ]
-
Longitud del producto :
600 mm [ 23.62 in ]
-
Ancho de producto :
600 mm [ 23.62 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operación/aplicación
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m):
1000
-
Opciones de productos :
Interruptor desconectador
-
Método de enfriamiento :
Enfriamiento activo por aire
Estándares de la industria
-
Grado de contaminación :
PD2
-
Grado IP :
IP54