Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
48000
Dimensiones
-
Altura de producto :
319 mm [ 12.55 in ]
-
Longitud del producto :
635 mm [ 25 in ]
-
Ancho de producto :
290 mm [ 11.41 in ]
Condiciones de uso
-
Compatible con el tipo de accionamiento por motor :
Rectificador de diodo de 6 pulsos
-
Tensión nominal y eficiencia energética :
>98%
Operación/aplicación
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m):
2000
-
Blanco THDi @ Potencia nominal (%):
<5
-
Método de enfriamiento :
Enfriamiento activo por aire
Estándares de la industria
Otro
-
Código de tamaño de armazón :
E
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.