Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de gabinete :
Metálico con sello hermético
Características de la configuración
-
Tipo de luz de estatus :
Sin iluminación
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VDC):
28
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
2 de forma C, de doble y doble tiro, 2 de conmutación
-
Material base del contacto :
Óxido de cadmio de plata
-
Tipo de control :
Fijo
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
10
-
Tiempo de retardo :
10 segundos
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
Terminales de gancho de soldadura
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Soportes de montaje
Dimensiones
-
Alto del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
43.6 mm [ 1.72 in ]
-
Ancho del producto :
25.79 mm [ 1.01 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 125
Operación/aplicación
-
Modo de operación :
Retardo en la liberación
Otro
-
Capacidad de repetición (máx.) :
±10%